ABMAXX fra Rexroth – modulære, store hydraulikkaggregater ABMAXX – modulært system for hydraulikkaggregater

Modulære, store aggregater på rekordtid: Utviklingstiden for hydraulikken din ble redusert fra uker til fem dager.

Produktkatalog

ABMAXX: Det modulære hydraulikksystemet for store aggregater på rekordtid

ABMAXX er det revolusjonerende modulære systemet for store hydraulikkaggregater fra Bosch Rexroth som reduserer utviklingstiden fra uker til bare noen få dager. Konfigurer din individuelle løsning fra over 100 teknisk utprøvde moduler og dra nytte av opptil 80% raskere pristilbud og 60% raskere ordrebehandling gjennom forhåndsdefinerte, teknisk utprøvde moduler. ABMAXX står for maksimal effektivitet, laveste totale eierkostnader og global tilgjengelighet, med støtte fra det nyeste av teknologi, slik som drivløsningen Sytronix med variabel hastighet, og muligheten for CytroConnect Solutions.

Et innblikk i ABMAXX

  • Definisjon: Et byggeblokksystem for modulære, store hydraulikkaggregater.
  • Utvikler: Bosch Rexroth, den første hydraulikkprodusenten med dette konseptet.
  • Utvikling: Redusert til bare noen få dager.
  • Anskaffelse: 80% raskere pristilbud, 60% raskere ordrebehandling.
  • Effektivitet: Maksimal effektivitet ved bruk av Sytronix, laveste totale eierkostnader.
  • Tekniske spesifikasjoner: Tankvolum 2000–18 000 l, trykk opptil 315 bar, strømningshastigheter 345–3200 l/min.

Hvorfor ABMAXX? Fordelene dine i detalj.

Rask integrering og pålitelig planlegging med modulære, store aggregater – ABMAXX fra Rexroth

Rask integrering og pålitelig planlegging

  • Rask gjennomførbarhetskontroll:
    Takket være forhåndsdefinerte moduler og komplette dokumenter (deleliste, 3D-modeller), kan man gjennomføre en mulighetsstudie på ca. 5 dager.
  • Lav utviklingsrisiko:
    Teknisk validerte modulløsninger eliminerer utviklingsrisiko.
  • Omfattende dokumentasjon:
    Tilgang til all nødvendig dokumentasjon, slik som hydraulikktegninger og 3D-modeller.

Reduserte kostnader og optimaliserte totale eierkostnader med modulære store aggregater – ABMAXX fra Rexroth

Reduserte kostnader og optimaliserte totale eierkostnader

  • Lave kostnader til startinvestering:
    På grunn av høyt tilgjengelige standardkomponenter og optimalisert design (basert på ulike utviklingsgjennomganger og forhandlede priser).
  • Lave lagringskostnader:
    På grunn av bruk av raskt tilgjengelige standardkomponenter.
  • Reduserte driftskostnader:
    Opptil 80% lavere strømforbruk med frekvensstyrte pumpeenheter (Sytronix-alternativ).
  • Reduserte totale eierkostnader:
    Optimalisert design og alternativ for myCRO-optimalisering for å redusere tankstørrelsen.

Høy systemtilgjengelighet og enkelt vedlikehold med modulære, store aggregater – ABMAXX fra Rexroth

Høy systemtilgjengelighet og enkelt vedlikehold

  • Foretrukne komponenter:
    Bruk av standard/foretrukne komponenter fra Bosch Rexroth sikrer maksimal tilgjengelighet.
  • Vedlikeholdsvennlig utforming:
    Enkel tilgang til komponenter, raskt vedlikehold og utskifting på grunn av modulært design.
  • Ventefunksjonalitet:
    Mulighet for økt tilgjengelighet (for eksempel for sirkulerende moduler).

Global tilgjengelighet og konsekvente standarder med modulære store aggregater – ABMAXX fra Rexroth

Global tilgjengelighet og konsekvente standarder

  • Global lokalisering:
    Tilgjengelig med tilpassede komponenter i EU, USA, Kina, India, Brasil.
  • Prinsipp for høy likhet:
    Ensartede standarder for globalt høy kvalitet og service.

ABMAXX-stort aggregat: Tekniske data og moduler

Tankmoduler (MTU)

Tankmoduler (MTU)

  • Variant 2000–18000 l volum
  • Tanklokk med oljekant som lekkasjeholder ved bytte av filter osv.
  • Dobbelt returfilter 10 μm integrert i tanken (opptil 4000 l)
  • Visuell oljenivåindikator med seglass og avløp for oljeprøve
  • Analog sensor for nivå- og temperaturovervåking 4 til 20 mA
    (mulighet for CytroConnect Solutions-tilkobling for prediktivt vedlikehold)
Pumpeblokkmoduler (MPB)

Pumpeblokkmoduler (MPB)

  • 4 varianter for Qmax = 200 l/min og Qmax = 450 l/min samt trykkverdier på 200 bar og 315 bar
  • Direkte montering på tanker med permanent trykkovervåking
  • Integrert 10 μm trykkfilter
  • Drypplate tilgjengelig for bytte av filterelement
  • En variant med TÜV-DB-sertifisering er tilgjengelig ved behov
  • Standard posisjonsovervåket avstengning av P-linjen (mekanisk kuleventil)
  • Integrert tilbakeslags ventil i P-linjen
  • Trykkløs start av pumpene
Motorpumpemoduler (MPU)

Motorpumpemoduler (MPU)

  • Pumpevarianter A4 (NG 71 til NG 355) og A10 (NG 100 til NG 180)
  • Motorstørrelser – 37 kW til 315 kW – Motorspenning 400/690 V – 50 Hz (kombinasjoner avhengig av pumpe)
  • Enkelt- og dobbeltramme med integrert dryppbrett for alle varianter
  • MPU-moduler som en enhet med tilsvarende sugebue, kompensator og stengeventil, posisjonsovervåket
  • Også tilgjengelig som enkeltmodul
Sytronix-moduler (MSU)

Sytronix-moduler (MSU)

  • Pumper – A4VSO (NG 71 til NG 250) med pumperegulering DR.
  • Elektriske motorer – 55 kW til 200 kW – motorspenning 400/690 V – 50Hz
    (kombinasjoner avhengig av pumpe)
  • Frekvensomformer – EFC5610 (75 kW til 160 kW)
  • Standardisert ramme med integrert dryppbrett
  • MSU-moduler som en enhet med tilsvarende sugebue, kompensator og posisjonsovervåket stengeventil
  • Konstruksjon av omformer i hvert tilfelle en ytelsesklasse høyere enn den for elektromotorene, dvs. 110 kW elektromotor og 132 kW omformer. Med 160 kW motor er imidlertid også omformeren 160 kW
  • Også tilgjengelig som enkeltmodul
Returfiltermoduler (MFU)

Returfiltermoduler (MFU)

  • Filtervarianter – Byttbart dobbeltfilter – 10 μm filtergrad
  • Standardiserte rammer med integrert dryppbrett
  • Kuleventil for tømming av tanklinje er tilgjengelig (må være tilkoblet på kundens side)
  • Kontaminasjonsindikator 75% og 100%
  • Også tilgjengelig som enkeltmodul
Sirkulasjonsmoduler (MCU)

Sirkulasjonsmoduler (MCU)

  • Sirkulasjonsstasjon for kjøling og filtrering
  • Moduler med forskjellige kjølevarianter med effekt på opptil 510 kW
  • Versjon med andre pumper (1. x stand-by)
  • Versjon uten standby-pumpe mulig
  • Dobbeltfilter, kan byttes, 6 μm
  • Varmevekslerplate skrudd
  • Fylletilkobling via filtrene
  • Elektrisk vannventil med slamklaff
  • Også tilgjengelig som enkeltmodul
Akkumulatormoduler (MAU)

Akkumulatormoduler (MAU)

  • Trykkakkumulator 50 l med sikkerhetsblokk for akkumulator
  • Variant med parallell og enkel installasjon
  • Parallellinstallasjon med 6, 8 og 10 lagringsenheter x 50 L
  • Elektrisk og manuell avstenging/trykkavlastning
  • Sikring/aflastningsblok til hver enkelt akkumulator eller som samlet beskyttelse for hele akkumulatormodulet
  • Også tilgjengelig som enkeltmodul

Smart hydraulikk med ABMAXX

CytroConnect Solutions@ABMAXX: Den smarte tilkoblingen

CytroConnect Solutions@ABMAXX:
Den smarte tilkoblingen

ABMAXX er allerede utstyrt for den digitale fremtiden. Med CytroConnect Solutions kan du overvåke hydraulikkaggregatet, analysere data og implementere forutseende vedlikehold. Dette lar deg overvåke driftsforhold, påvise feil proaktivt og optimalisere systemvedlikeholdet.

Ytterligere informasjon
Ytterligere informasjon
MyCro-optimalisering: Reduser beholderstørrelsen på en intelligent måte

myCRO-optimalisering:
Reduser tankstørrelsen på en intelligent måte

Bosch Rexroth har utviklet nedskaleringskonseptet myCRO for å redusere tankstørrelsen på ABMAXX-enheten din betydelig (f.eks. 1500 L myCRO = erstatning for en 3000 L tank). Dette fører til kostnadsbesparelser og en mer effektiv utnyttelse av ressursen.

Ytterligere informasjon
Ytterligere informasjon

Så enkelt fungerer vårt modulære store hydraulikkaggregat ABMAXX.

1. Definere krav og konfigurere moduler:

Fortell oss om dine behov. Våre eksperter setter sammen din optimale enhet fra de fem hovedmodulene (MPU, MTU, MCU, MPB, MFU).

Ta kontakt

2. Få et tilbud og 3D-modell på ca. fem dager:

Du får en komplett mappe med pris, stykkliste, hydraulikkskjema og CAD-data for sømløs integrering i anleggskonstruksjonen.

3. Rask levering og igangsetting:

Takket være globale produksjonsanlegg og standardiserte komponenter drar du nytte av de korteste ledetidene og problemfri igangkjøring på stedet.

Vanlige spørsmål om modulær stor enhet ABMAXX

Hva er hovedfordelen med ABMAXX modulært stort aggregat?

Hovedfordelen med ABMAXX er de drastiske tidsbesparelsene. Den modulære utformingen forkorter hele utviklings- og tilbudsfasen fra flere uker til bare fem arbeidsdager.

Hvilke anvendelser er det modulære store aggregatet egnet til?

ABMAXX er ideell for pressekonstruksjon, tungindustri, plastmaskiner og marine anvendelser samt for rask modernisering (oppgradering) av eksisterende anlegg.

Hvordan sikrer Bosch Rexroth rask levering?

Rask levering sikres av et globalt produksjonsnettverk med lokale produksjonsanlegg i Europa (Tyskland), USA, Kina, India og Brasil.

Hvordan skiller ABMAXX stort aggregat seg fra andre aggregater?

I motsetning til tidkrevende, kundespesifikke skreddersydde produkter tilbyr ABMAXX et modulært system. Dette fremskynder anbudsfasen, reduserer utviklingen og sikrer globalt standardisert kvalitet og lavere totale eierkostnader.

Hvilke teknologier sikrer effektivitet i det store ABMAXX-aggregatet?

ABMAXX bruker den nyeste teknologien, slik som Sytronix’s stasjoner med variabel hastighet, for å spare strøm. I tillegg kan tankstørrelsen reduseres gjennom myCRO-optimalisering, noe som også sparer kostnader og ressurser.

Kan det store ABMAXX-aggregatet integreres i eksisterende systemer (oppgradering)?

Ja, ABMAXX er ideelt for modernisering og utvidelse av eksisterende hydraulikksystemer takket være modulutformingen og muligheten for CytroConnect-tilkobling.

Videoer til ABMAXX modulært stort aggregat

Webseminar: ABMAXX – modulære store aggregater

Webseminar: Den ideelle veien til trykkoljetilførsel

Vårt produkt